您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
https://partcommunity.freshdesk.com/support/home
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United States)
日本語
中文
中文 (繁體)
CAD模型
Model Search
Contact Us
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
Model Search
Contact Us
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United States)
日本語
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
English
PSL FCA - PSL Flange type output
Kamo Seiko
Reducer
PSL_series
Powered by
CAD模型選擇
{kamo/reducer/psl_series/psl_fca.prj},{NB=PSL110FCA-59-00014},{MN=PSL110FCA-59-00014},{M=PSL110},{RR=59},{AN=None},{ID=14},{PREVIEW=../../_pool_/f2/e2/50psl_fca.png}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
LINA
明細表
MN
Model number
ⁿ/ₐ
M
Model
ⁿ/ₐ
RR
Reduction Ratio
ⁿ/ₐ
AN
Motor Attachment No.
ⁿ/ₐ
ID
Input shaft hole diameter
ⁿ/ₐ
PSL70FCA-19-00006
PSL70FCA-19-00006
PSL70
19
None
6
PSL70FCA-39-00006
PSL70FCA-39-00006
PSL70
39
None
6
PSL70FCA-49-00006
PSL70FCA-49-00006
PSL70
49
None
6
PSL70FCA-19-00008
PSL70FCA-19-00008
PSL70
19
None
8
PSL70FCA-39-00008
PSL70FCA-39-00008
PSL70
39
None
8
PSL70FCA-49-00008
PSL70FCA-49-00008
PSL70
49
None
8
PSL70FCA-19-L0108
PSL70FCA-19-L0108
PSL70
19
L01
8
PSL70FCA-39-L0108
PSL70FCA-39-L0108
PSL70
39
L01
8
PSL70FCA-49-L0108
PSL70FCA-49-L0108
PSL70
49
L01
8
PSL70FCA-19-L0208
PSL70FCA-19-L0208
PSL70
19
L02
8
PSL70FCA-39-L0208
PSL70FCA-39-L0208
PSL70
39
L02
8
PSL70FCA-49-L0208
PSL70FCA-49-L0208
PSL70
49
L02
8
PSL70FCA-19-L0308
PSL70FCA-19-L0308
PSL70
19
L03
8
PSL70FCA-39-L0308
PSL70FCA-39-L0308
PSL70
39
L03
8
PSL70FCA-49-L0308
PSL70FCA-49-L0308
PSL70
49
L03
8
PSL70FCA-19-M0108
PSL70FCA-19-M0108
PSL70
19
M01
8
PSL70FCA-39-M0108
PSL70FCA-39-M0108
PSL70
39
M01
8
PSL70FCA-49-M0108
PSL70FCA-49-M0108
PSL70
49
M01
8
PSL70FCA-19-M0208
PSL70FCA-19-M0208
PSL70
19
M02
8
PSL70FCA-39-M0208
PSL70FCA-39-M0208
PSL70
39
M02
8
PSL70FCA-49-M0208
PSL70FCA-49-M0208
PSL70
49
M02
8
PSL70FCA-19-V0106
PSL70FCA-19-V0106
PSL70
19
V01
6
PSL70FCA-39-V0106
PSL70FCA-39-V0106
PSL70
39
V01
6
PSL70FCA-49-V0106
PSL70FCA-49-V0106
PSL70
49
V01
6
PSL70FCA-19-V0108
PSL70FCA-19-V0108
PSL70
19
V01
8
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Search - Variables
在當前資料夾下搜索: PSL_FCA - PSL_Flange type output
名稱
描述
比較器
>
大於
>=
大於或等於
=
等於
<=
小於或等於
<
低
!=
不等於
值
M
Model
>
>=
=
<=
<
!=
搜索
重置
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
看過這個的用戶也對此感興趣
PSL_SCA - PSL_Shaft type output
Kamo Seiko
07.07.2023
PDW08F-04 - PDW08F_Indexing number_4
Kamo Seiko
07.07.2023
PSR_SHA - Bore type input with keyway
Kamo Seiko
07.07.2023
MDF - Standard type
Kamo Seiko
07.07.2023
Show more
Code
Code
+81
(0) 3-5961-5031
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表